TMCS1100EVM
TMCS1100 絶縁型ホール エフェクト電流センシングの評価基板
TMCS1100EVM
概要
TMCS1100EVMは、外部参照を使用する絶縁型ホール効果式精密電流検出モニターであるTMCS1100を迅速かつ簡単に使用するためのツールです。 この評価基板では、絶縁出力を測定しながら、ホール入力側を通して最大動作電流を流すことができます。 治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルとして使用することや電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。TMCS1100EVM はシングル PCB で構成され、4 つの個別ピースに切り離すことができるため、さまざまなデバイスの評価が可能です。
特長
- すべてのゲイン オプションを使用して TMCS1100Ax を評価することが可能
- 複数のテスト ポイントを使用して、複数のデバイス ピンに容易にアクセス可能
- 面積の広い銅箔プレーンは、放熱に貢献
- 大きい箱型のコネクタを複数実装しており、大電流を流すリード端子にこの評価基板を接続可能
ホール エフェクト電流センサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMCS1100EVM — Evaluation Module for TMCS1100
TMCS1100EVM — Evaluation Module for TMCS1100
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMCS1100EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/08/25 | ||
| 技術記事 | How to use Hall-effect current sensors in telecom rectifiers and server PSUs | PDF | HTML | 2020/05/06 | |||
| 証明書 | TMCS1100EVM EU Declaration of Conformity | 2020/02/26 | ||||
| 証明書 | TMCS1100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/06/24 |