TMCS-A-ADAPTER-EVM

DVG、DVF、DZP の各パッケージ向け、TMCS 絶縁型ホール エフェクト電流センサ アダプタ カード (IC は付属していません)

TMCS-A-ADAPTER-EVM

ご注文はこちら

概要

TMCS-A-ADAPTER-EVM は、DVG、DVF、DZP の各パッケージを使用する TMCS 絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタを、迅速かつ利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大 90A の電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。TMCS-A-ADAPTER-EVM は、1 枚の PCB で構成されています。この PCB には、テスト ポイントとブレークアウト ヘッダ ピンを実装するための場所がありますが、部品は未実装です。PCB 上で複数のパッドを重ね合わせた構造であり (パッケージごとに個別の領域を用意しているわけではない)、DVG、DVF、DZP いずれかの TMCS パーツを TMCS-A-ADAPTER-EVM と組み合わせて使用できます。

特長
  • 多様な感度範囲と測定範囲に対応する、DVG、DVF、DZP いずれかのパッケージに封止した TMCS デバイスを評価可能
  • 複数のテスト ポイントとヘッダ ピンを使用して、すべてのデバイス ピンに容易にアクセス可能
  • 複数の部品パッドを用意してあり、適切な電源バイパスが可能
  • 面積の広い銅箔プレーンは、放熱に貢献
  • 最大 90A の電流を流すリード端子に評価基板 (EVM) を接続するために複数の耳 (タブ) 付きコネクタを実装
ホール エフェクト電流センサ
TMCS1123 AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、±1,300V、強化絶縁型、80ARMS、250kHz、ホール効果電流センサ TMCS1123-Q1 AEC-Q100、AFR 昨日と ALERT 搭載、80ARMS、ホール効果電流センサ TMCS1126 AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、80Arms、500kHz、ホール効果電流センサ TMCS1126-Q1 AEC-Q100 認証取得済み、AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、80Arms、500kHz、ホール効果電流センサ TMCS1127 AFR (周囲の影響除去) 機能搭載、80Arms、250kHz、ホール効果電流センサ TMCS1127-Q1 AFR (周囲の影響除去) 機能搭載、AEC-Q100、80Arms、250kHz、ホール効果電流センサ TMCS1133 AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、80Arms、1MHz、ホール効果電流センサ TMCS1133-Q1 車載、AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、1MHz、ホール効果電流センサ TMCS1143 125ARMS 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference, OCP and ALERT TMCS1148 OCP、リファレンスと AFR 機能搭載、125ARMS 500kHz ホール効果電流センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
追加の製品が必要

この評価ボードには、TMCS ホール効果絶縁型電流センサのサンプルは付属していません。互換性のあるデバイスのサンプルを入手するには、サポート対象の製品を選択してください。

購入と開発の開始

評価ボード

TMCS-A-ADAPTER-EVM — DVG、DVF、DZP の各パッケージ向け、TMCS 絶縁型ホール効果電流センサのアダプタ カード (ホール効果電流センサは付属していません)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMCS-A-ADAPTER-EVM DVG、DVF、DZP の各パッケージ向け、TMCS 絶縁型ホール効果電流センサのアダプタ カード (ホール効果電流センサは付属していません)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMCS-A-ADAPTER Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/03/27
証明書 TMCS-A-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/03/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。