TLVM23625EVM
TLVM23625 2.5A、同期整流降圧パワー モジュールの評価基板
TLVM23625EVM
概要
TLVM23625 評価基板 (EVM) を使用すると、降圧パワー モジュールである TLVM23625 を評価できます。この評価基板 (EVM) を使用すると、このパワー モジュールを複数の構成で使用できます。複数の電気的テスト ポイントを実装しているので、電源レギュレータの性能を容易に検証できます。TLVM23625EVM の出力電圧は、1.8V ~ 6V の範囲で、最大 2.5A の負荷電流を供給するように構成できます。この評価基板 (EVM) は、TLVM23625 のレイアウトと部品選定を最適化するための土台として活用できます。
特長
- 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
- 出力電圧を 1.8V~6V の範囲で調整可能
- 300kHz~2.2MHz の可変スイッチング周波数
- 入力は、準拠試験向けの差動 EMI フィルタを使用
購入と開発の開始
評価ボード
TLVM23625EVM — TLVM23625 2.5A、同期整流降圧パワー・モジュールの評価基板
TLVM23625EVM — TLVM23625 2.5A、同期整流降圧パワー・モジュールの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLVM23625EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/12/16 | ||
| 証明書 | TLVM23625EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/20 |