TLVM13610EVM
TLVM13610 降圧レギュレータの評価基板
TLVM13610EVM
概要
この評価基板 (EVM) を使用すると、使いやすい同期整流降圧モジュールである TLVM13610 を評価できます。このモジュールは、入力動作電圧範囲が 3V ~ 36V、出力電圧範囲が 1V ~ 9V、出力電流が最大 8A です。この評価基板 (EVM) は、このモジュールの電気的特性の評価に加えて、TLVM13610 の回路設計やレイアウトをエンド ユーザー向けアプリケーションに実装する例として活用することもできます。
特長
- 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
- 5V のデフォルト出力電圧
- 1MHz のデフォルト スイッチング周波数
- 入力側に差動 EMI フィルタ搭載
- 小型フットプリントのソリューションに適した PCB レイアウト
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TLVM13610EVM — TLVM13610 降圧レギュレータの評価基板
TLVM13610EVM — TLVM13610 降圧レギュレータの評価基板
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLVM13610EVM Buck Regulator Evaluation Module | PDF | HTML | 2022/01/05 | ||
| 証明書 | TLVM13610EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/11/01 |