TLV9061DPWEVM

TLV9061DPWEVM:0.8mm x 0.8mm (X2SON) パッケージに封止済みの世界最小オペアンプ向けの評価基板

TLV9061DPWEVM

ご注文はこちら

概要

テキサス・インスツルメンツの TLV9061DPWEVM は TLV9061DPW デバイスの性能をテストするための評価モジュール (EVM) です。このボードは、TLV9061DPW を評価基板に実装した状態で到着するので、ユーザーの皆様はご希望の回路構成に合わせて受動部品を実装するだけで済みます。この評価基板は反転アンプ、非反転アンプ、差動アンプとして容易に構成できるので、設計コンセプトの評価と検証を迅速に実施できます。TLV9061DPWEVM を採用すると、データシートから評価目的のシミュレーションまでさまざまな資料を根拠として、開発中の設計を迅速に進めるのに役立つ安心感と自信を確保できます。

特長
  • TLV9061DPW は評価基板に実装済み
  • 非反転アンプ、反転アンプ、差動アンプの回路構成が利用可能
  • 評価基板にシルクスクリーンで回路図が描画済み
  • 入力および出力接続用の複数のコネクタ オプション:SMA、テスト ポイント、ワイヤ

TLV9061DPWEVM

4ポジション ヘッダ ストリップ(TS-104-G-A)

汎用オペアンプ
TLV9061 コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. TLV9061DPWEVM のご注文
  2. TLV9061DPWEVMの ユーザー ガイドをご覧ください
  3. EVM の到着をお待ちの間に、PSpice for TI を使用してシミュレーションを実行
  4. 目的の回路構成 (差動アンプ、非反転アンプ、反転アンプ) に必要な受動部品を実装
  5. 入力コネクタと出力コネクタを実装

購入と開発の開始

評価ボード

TLV9061DPWEVM — TLV9061DPWEVM:0.8mm x 0.8mm (X2SON) パッケージに封止済みの世界最小オペアンプ向けの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV9061DPWEVM TLV9061DPWEVM:0.8mm x 0.8mm (X2SON) パッケージに封止済みの世界最小オペアンプ向けの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV9061DPWEVM User's Guide 2020/06/15
証明書 TLV9061DPWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/06/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。