TLV841EVM
TLV841 調整可能なリセット遅延時間、超低電圧ナノパワー スーパーバイザの評価基板
TLV841EVM
概要
TLV841 評価基板 (EVM) は、4 ピン WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) に封止済みの電圧スーパーバイザとリセット IC である TLV841 を評価するためのプラットフォームです。TLV841 は、最大 6V の動作に対応していると同時に、1.5μA (最大) の低静止電流を維持し、最大誤差 ±2% の精度を達成します。
TLV841EVM は、フレキシビリティの最大化を意図してボード上に専用配置した複数のジャンパを使用する方法で、これら 3 種類のデバイス バリエーションすべてと複数の出力トポロジーをサポートします。詳細については、データシートをご覧ください。
特長
- 4 ピン WCSP (YBH)
- ナノアンペア単位の電源電流
- 固定またはプログラマブルなセンス遅延
- プッシュ ボタン モニタ
- オープン ドレイン / プッシュ プル出力トポロジ
リセット、およびウォッチドッグ IC
購入と開発の開始
評価ボード
TLV841EVM — TLV841 evaluation module for ultra-low-voltage nanopower supervisor with adjustable release delay
TLV841EVM — TLV841 evaluation module for ultra-low-voltage nanopower supervisor with adjustable release delay
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV841EVM Voltage Supervisor User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/15 | ||
| 証明書 | TLV841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/11/02 |