TLV840EVM
TLV840 調整可能なリセット遅延時間、低電圧スーパーバイザの評価基板
TLV840EVM
概要
TLV840 評価基板 (EVM) は、5 ピン電圧スーパーバイザとリセット IC である TLV840 製品の性能評価を意図して設計済みです。TLV840 は、最大 6V の動作に対応していると同時に、最大誤差 2% の精度に加えて、1.2μA (最大) の低静止電流を維持します。
TLV840EVM は、あらゆるデバイス出力トポロジーをサポートしているほか、シャントを実装しており、オープン ドレイン出力派生版の場合はジャンパ J1 への取り付けを行います。詳細については、TLV840 のデータシートをご覧ください。
特長
- パッケージ:5ピンSOT-23
- プログラマブル リセット遅延
- 固定遅延
- オープン ドレイン / プッシュ プル出力トポロジ
- 手動のリセット
購入と開発の開始
評価ボード
TLV840EVM — TLV840 evaluation module for low-voltage supervisor with adjustable-reset time delay
TLV840EVM — TLV840 evaluation module for low-voltage supervisor with adjustable-reset time delay
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV840EVM Voltage Supervisor User's Guide | 2020/02/13 | |||
データシート | TLV840 可変リセット時間遅延 / マニュアル・リセット機能搭載低電圧スーパーバイザ データシート (Rev. C) | 2020/08/13 | ||||
証明書 | TLV840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/02/26 |