TLV803EA29EVM
TLV803E 低消費電力、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC) の評価基板
TLV803EA29EVM
概要
TLV803EA29 評価基板 (EVM) は、3 ピン電圧スーパーバイザとリセット IC である TLV803E デバイスの性能評価を意図して設計されています。TLV803E は、最大 6V の動作に対応していると同時に、最大誤差 2% の精度に加えて、2µA (最大) の低静止電流を維持します。
TLV803EA29EVM は、あらゆるデバイス出力トポロジをサポートしているほか、付属のシャントをジャンパ J1 に取り付けることでオープン ドレイン出力版に対応できます。詳細については、TLV803E のデータシートをご覧ください。
特長
- パッケージ:3ピンSOT-23
- プログラマブル リセット遅延
- 固定遅延
- オープン ドレイン / プッシュ プル出力トポロジ
購入と開発の開始
評価ボード
TLV803EA29EVM — TLV803E 低消費電力、3 ピン電圧スーパーバイザ(リセット IC)の評価モジュール
TLV803EA29EVM — TLV803E 低消費電力、3 ピン電圧スーパーバイザ(リセット IC)の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV803EA29EVM 3-Pin Voltage Supervisor User's Guide | 2019/05/10 | |||
| 証明書 | TLV803EA29EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/05/20 |