TLV803EA29DPW-EVM

TLV803E DPW パッケージ封止、低消費電力、4 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC) の評価基板

TLV803EA29DPW-EVM

ご注文はこちら

概要

TLV803EA29DPW 評価基板 (EVM) は、TLV803E デバイスの性能評価を意図した設計を採用しています。このデバイスは、DPW パッケージに封止済みの、4 ピン電圧スーパーバイザとリセット IC です。TLV803E は最大 6V での動作を実現すると同時に、低静止電流を維持することができ、固定電圧のスレッショルド、固定のリセット遅延時間、手動リセットに対応しています。

TLV803EA29DPWEVM は、あらゆるデバイス出力トポロジをサポートしているほか、付属のシャントをジャンパ J5 に取り付けることでオープン ドレイン出力版に対応できます。詳細については、TLV803E のデータシートをご覧ください。

特長
  • パッケージ:4 ピン DPW SOT-23
  • プログラマブル リセット遅延
  • 固定遅延
  • オープン ドレイン / プッシュ プル出力トポロジ
  • 手動のリセット
リセット、およびウォッチドッグ IC
TLV803E アクティブ ロー、オープン ドレイン出力、低消費電力、電圧スーパーバイザ (リセット IC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV803EA29DPW-EVM — TLV803E evaluation module for low-power 4-pin voltage supervisor (reset IC) with DPW package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV803EA29DPW-EVM TLV803E evaluation module for low-power 4-pin voltage supervisor (reset IC) with DPW package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV803EA29DPW-EVM 4-Pin Voltage Supervisor User's Guide 2020/06/30
証明書 TLV803EA29DPW-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。