TLV767EVM-014

TLV767 調整可能 / 固定出力、1A、16V、正電圧 LDO レギュレータの評価基板

TLV767EVM-014

ご注文はこちら

概要

TLV767 評価基板 (EVM) は、TLV767 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、1A 正の電圧リニア レギュレータです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 1 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

特長
  • 2.5V ~ 16V の入力電圧範囲をサポート
  • 0.8Vから13.6Vまでの出力電圧をサポート
  • 低い静止電流 (IQ):50µA (標準値)
  • 高い電源除去率 (PSRR):1kHz 時に 70dB
  • 最小電流制限規定値:1.1A
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV767 調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV767EVM-014 — TLV767 可変 / 固定出力、1A、16V、正電圧 LDO レギュレータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV767EVM-014 TLV767 可変 / 固定出力、1A、16V、正電圧 LDO レギュレータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV767EVM-014 Evaluation Module User's Guide 2018/11/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。