TLV755EVM-087

TLV755EVM-087 評価基板

TLV755EVM-087

ご注文はこちら

概要

TLV755 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TLV755 リニア レギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。TLV755EVM-087 は、多様なアプリケーションに適した、低静止電流 (IQ) で小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータは最大 500mA を供給できます。

特長
  • 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 1% の精度
  • 固定出力電圧で提供:0.7V ~ 3.3V
  • JEDEC 規格を上回る放熱性能
  • アクティブ出力放電
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV755P イネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV757P イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. TLV755EVM-087 評価基板を注文
  2. TLV755EVM-087 評価基板ユーザー ガイドをダウンロード

購入と開発の開始

評価ボード

TLV755EVM-087 — TLV755P evaluation module for 500-mA, high-PSRR, low-IQ, low-dropout voltage (LDO) voltage regulator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV755EVM-087 TLV755P evaluation module for 500-mA, high-PSRR, low-IQ, low-dropout voltage (LDO) voltage regulator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV755EVM-087 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/02/21
証明書 TLV755EVM-087 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/04/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。