TLV73312PEVM-643
TLV73312 低ドロップアウト電圧レギュレータ評価モジュール
TLV73312PEVM-643
概要
The TLV73312PEVM-643 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV73312 300mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.
特長
- 1% Typical Accuracy
- Very Low Dropout: 250 mV (typ) @ 300 mA
- Low Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
- Ultra-small package: 1x1 SO
- Low Iq: 34 uA
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TLV73312PEVM-643 — TLV73312 低ドロップアウト電圧レギュレータ評価モジュール
TLV73312PEVM-643 — TLV73312 低ドロップアウト電圧レギュレータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV73312PDQN-643 Evaluation Module | 2014/10/02 | |||
| 証明書 | TLV73312PEVM-643 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |