TLV7101828EVM-595
Evaluation Module for Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR, Low-Dropout Regulator
TLV7101828EVM-595
概要
The TLV7101828EVM-595 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 200mA output low-dropout regulator in the WSON (DSE) 1.5mm x 1.5mm package.
特長
- Iout 200mA, Low power IQ=62uA
- Vout - 2% Accuracy
- Low Output Noise: 48mVRMS (No Bypass Cap Required)
- High PSRR: 68dB @ 1kHz
購入と開発の開始
評価ボード
TLV7101828EVM-595 — Evaluation Module for Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR, Low-Dropout Regulator
TLV7101828EVM-595 — Evaluation Module for Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR, Low-Dropout Regulator
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV7101828EVM-595 User's Guide | 2010/09/09 | |||
| 証明書 | TLV7101828EVM-595 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |