TLV70728EVM-612
TLV70728EVM-612 評価モジュール、200 mA、低 Iq、低ドロップアウト・レギュレータ
TLV70728EVM-612
概要
The TLV70728EVM-612 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV70728 200mA, Low IQ, Low Dropout Regulator for Portables. The TLV70728EVM-612 provides a single 2.8V regulated output.
特長
- Very Low Dropout: 280mV at 150mA
- 0.5% Typical Accuracy
- Low IQ of 35uA
- Available in Fixed-Output Voltages from 0.7V to 3.6V
- High PSRR: 70dB at 1kHz
- Stable with effective capacitance of 0.47uF
- Over current protection
購入と開発の開始
評価ボード
TLV70728EVM-612 — TLV70728 200mA、低静止電流(Iq)、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール
TLV70728EVM-612 — TLV70728 200mA、低静止電流(Iq)、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TLV70728EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TLV70728EVM-612 User's Guide | 2010/12/21 |