TLV70433DBVEVM-712

TLV70433 150mA、超低静止電流(Iq)、高入力電圧(Vin)低ドロップアウト・レギュレータの評価モジュール

TLV70433DBVEVM-712

ご注文はこちら

概要

The TLV70433DBVEVM-712 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV70433 Low-Dropout Regulator in the DBV (SOT23-5) package.

特長
  • Wide Input Voltage Range: 2.5 V to 24 V
  • Low 3.2-uA Quiescent Current
  • Ground Pin Current: 3.4 uA at 100-mA Iout
  • Stable with Any Capacitor (> 0.47 uF)
  • Available in SOT23-5 and SOT89 Packages
  • Operating Junction Temperature: -40 to +125 degrees (C)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV704 150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV70433DBVEVM-712 — TLV70433 150mA、超低静止電流(Iq)、高入力電圧(Vin)低ドロップアウト・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV70433DBVEVM-712 TLV70433 150mA、超低静止電流(Iq)、高入力電圧(Vin)低ドロップアウト・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV70433DBVEVM-712, TLV70433PKEVM-712 User's Guide 2011/01/28
証明書 TLV70433DBVEVM-712 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。