TLV70018EVM-503
TLV70018EVM-503 評価モジュール
TLV70018EVM-503
概要
The TLV70018EVM-503 facilitates evaluation of the TLV70018 200mA, low IQ, low dropout regulator in the DCK (2.0 x 2.1mm SC70-5) package.
特長
- Low Cost
- Stable with 0.1µF Ceramic Output Cap
- Low Power IQ = 29µA
- 2% Accuracy
- Low Output Noise, 55mVRMS (No Bypass Cap Required)
- Low PSRR, 80dB @ 1kHz
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TLV70018EVM-503 — TLV70018EVM-503 評価モジュール
TLV70018EVM-503 — TLV70018EVM-503 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TLV700xxEVM-503 | 2009/10/30 | |||
| 証明書 | TLV70018EVM-503 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |