TLV62568PEVM-860

5.5V 入力、1A 出力、高効率降圧コンバータ TLV62568PDRL の評価基板

TLV62568PEVM-860

ご注文はこちら

概要

TLV62568PEVM-860 評価基板 (EVM) は、TLV62568PDRL 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。TLV62568PDRL は、1.6 x 1.6mm² の小型 5 ピン SOT-563 パッケージに封止済みです。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 1.8V の出力電圧 (調整可能)
  • 出力電流:1A
  • 最大 95% の効率
  • 動作時静止電流:35μA
  • パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 少ない BOM (部品表) 点数
DC/DC converters
TLV62568 SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV62568PEVM-860 — TLV62568PDRL 5.5V 入力、1A 出力、高効率降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV62568PEVM-860 TLV62568PDRL 5.5V 入力、1A 出力、高効率降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV62568PEVM-860, TLV62568APEVM-860 and TLV62569PEVM-860, TLV62569APEVM-860 EVMs (Rev. A) 2018/04/12
証明書 TLV62568PEVM-860 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。