TLV62568EVM-789
TLV62568 用評価基板、5.5V 入力、1A 出力の高効率降圧コンバータ
TLV62568EVM-789
概要
TLV62568EVM-789 評価基板 (EVM) は、TLV62568DBV 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。TLV62568DBV は、1.6 x 2.9mm² の小型 5 ピン SOT-23 パッケージに封止済みです。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 1.8V の出力電圧 (調整可能)
- 出力電流:1A
- 最大 95% の効率
- 動作時静止電流:35μA
- パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
- 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 少ない BOM (部品表) 点数
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TLV62568EVM-789 — TLV62568 5.5V 入力、1A 出力、高効率降圧コンバータの評価モジュール
TLV62568EVM-789 — TLV62568 5.5V 入力、1A 出力、高効率降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV62568EVM-789 and TLV62569EVM-789 Evaluation Module | 2016/11/29 | |||
| 証明書 | TLV62568EVM-789 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |