TLV62568APEVM-860
降圧コンバータの評価モジュール
TLV62568APEVM-860
概要
TLV62568APEVM-860 評価基板 (EVM) は、TLV62568APDRL 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。TLV62568APDRL は、1.6 x 1.6mm² の小型 5 ピン SOT-563 パッケージに封止済みです。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 1.8V の出力電圧 (調整可能)
- 出力電流:1A
- 最大 95% の効率
- 動作時静止電流:35μA
- 固定 PWM モード
- 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 少ない BOM (部品表) 点数
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TLV62568APEVM-860 — 降圧コンバータの評価モジュール
TLV62568APEVM-860 — 降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV62568PEVM-860, TLV62568APEVM-860 and TLV62569PEVM-860, TLV62569APEVM-860 EVMs (Rev. A) | 2018/04/12 | |||
データシート | TLV6256xA 強制 PWM 機能を持つ SOT563 パッケージの 1A、2A 降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020/06/09 | |
証明書 | TLV62568APEVM-860 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |