TLV62565EVM-179
TLV62565EVM-179 評価基板
TLV62565EVM-179
概要
This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62565. The EVM converts a 2.7-V to 5.5-V input voltage to a regulated 1.8-V output voltage that delivers 1.5A.
特長
- EVM Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
- EVM Output Voltage: 1.8V
- 1.5A Output Current
- Enable or disabled by setting EN pin connection
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TLV62565EVM-179 — TLV62565EVM-179 高効率、降圧コンバータの評価モジュール
TLV62565EVM-179 — TLV62565EVM-179 高効率、降圧コンバータの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV62565EVM-179 Evaluation Module | 2013/10/08 | |||
| 証明書 | TLV62565EVM-179 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |