TLV62085EVM-764

評価モジュール、3A 降圧コンバータ用、2X2mm パッケージ入

TLV62085EVM-764

ご注文はこちら

概要

The TLV62085EVM-764 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62085. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 3A of output current. The TLV62085 achieves a total solution size of 62 mm².

特長
  • 62 mm2 total solution size
  • 3A Output Current
  • Up to 6V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
DC/DC converters
TLV62085 2x2 QFN に封止した 3A、高効率、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV62085EVM-764 — 評価モジュール、3A 降圧コンバータ用、2X2mm パッケージ入

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV62085EVM-764 評価モジュール、3A 降圧コンバータ用、2X2mm パッケージ入

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV62085EVM-764 User's Guide 2015/10/26
証明書 TLV62085EVM-764 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。