TLV62065EVM-719

評価モジュール、TLV62065 用、3MHz、2A、降圧コンバータ、2×2 SON パッケージ用

TLV62065EVM-719

ご注文はこちら

概要

The TLV62065EVM-719 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TLV62065 2.0-A step-down converter. The user’s guide document includes schematic diagrams, printed circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM, TLV62065EVM, and the term evaluation module are synonymous with the TLV62065EVM-719 unless otherwise noted.

特長
  • Input voltage range: 2.9 V to 5.5 V
  • Adjustable output voltage: 0.8 V to VIN
  • Up to 2.0-A output current
  • Power Save mode / 3-MHz fixed PWM mode
DC/DC converters
TLV62065 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV62065EVM-719 — 評価モジュール、TLV62065 用、3MHz、2A、降圧コンバータ、2×2 SON パッケージ用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV62065EVM-719 評価モジュール、TLV62065 用、3MHz、2A、降圧コンバータ、2×2 SON パッケージ用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC347.ZIP (213 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV62065EVM-719 User's Guide 2010/12/01
証明書 TLV62065EVM-719 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。