TLV61290EVM
TLV61290 5V、10A 昇降圧コンバータの評価基板
TLV61290EVM
概要
TLV61290EVM-076 は、TLV61290 デバイスの機能を提示する目的で設計されています。このデバイスは、 I²C インターフェイスを備えた高性能、高効率の同期整流昇圧コンバータです。TLV61290EVM は工場出荷時のデフォルト設定で、2.0V ~ 5.0V の入力電圧範囲での動作が可能です。これらの機能すべてにより、全体的な性能を重視したフレキシビリティと設計の最適化が可能になり、BOM の最適化と設計コストも実現します。
特長
- 2.0V ~ 5.0V の広い VIN 範囲
- I2C を介してプログラマブルな平均入力電流制限 (3.5A ~ 8A)
- I 2C を介してプログラマブルな出力電圧 (2.35V ~ 5.0V)、デフォルトは 3.4V
- 高効率と優れた負荷過渡性能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TLV61290EVM-076
— TLV61290 5V、10A 昇降圧コンバータの評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TLV61290EVM-076
—
TLV61290 5V、10A 昇降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV61290EVM-076 Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/07/23 | ||
証明書 | TLV61290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/05/12 |