TLV61048EVM-042

TLV61048 評価基板

TLV61048EVM-042

ご注文はこちら

概要

TLV61048 は、3.5A 標準の電流制限付きのローサイド NMOS を内蔵した非同期昇圧コンバータです。入力電圧は 2.6V ~ 5.5V で、出力電圧は最大 15V です。TLV61048 は FREQ ピンを設定することで 600kHz または 1MHz のスイッチング周波数を選択できます。TLV61048 は、突入電流を最小限に抑えるため、2ms のソフトスタート機能が組み込まれています。TLV61048 は 6ピン 3mm × 3mm SOT-23 パッケージで供給されます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.6V ~ 5.5V
  • 出力電圧:15V (最大値)
  • 内蔵ローサイド FET:3.3VIN で 85mΩ
  • スイッチ電流制限:3.5A (代表値)
  • 600kHz~1MHz のスイッチング周波数を選択可能
DC/DC converters
TLV61048 SOT-23 パッケージの 14V 出力電圧、非同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV61048EVM-042 — TLV61048 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV61048EVM-042 TLV61048 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV61048EVM User Guide (Rev. A) PDF | HTML 2019/07/29
証明書 TLV61048EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/02/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。