TLV3901EVM
TLV3901 評価基板
TLV3901EVM
概要
TLV3901EVM は、高速のシングル チャネル TLV3901 コンパレータを評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。この TLV3901EVM は、さまざまな測定ツールによるタイミング性能の評価をシンプルにすることを意図したレイアウト オプションを採用しています。TLV3901 の出力は、電流モード ロジック (CML) を使用して設計されており、最小限の電力消費でフィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) などのデバイスを相互接続するための高速差動信号を提供します。
特長
- 低伝搬遅延
- 小さいオーバードライブ分散
- 高いトグル周波数
- 狭パルス幅検出性能
- CML 出力
- 低い入力オフセット電圧
- RTE パッケージ (16 ピン)
コンパレータ
購入と開発の開始
評価ボード