TLV3601EVM
TLV3601 プッシュプル出力採用、高速コンパレータの評価基板
TLV3601EVM
概要
TLV3601EVM は、TLV3601 と TLV3603 の各高速コンパレータを評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は、さまざまな測定ツールを使用する性能評価をシンプルにするためのレイアウト オプションを採用しています。コンパレータに対応する PCB フットプリントは、5 ピン SC70 の TLV3601 または 6 ピン SC70 の TLV3603 をボードに半田付けすることが可能です。
特長
- 2.3ns 未満の伝搬遅延でコンパレータの性能を評価可能
- 複数の測定方法 (SMA、アクティブ プローブ) を使用して SMA 出力を測定する能力
コンパレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TLV3601EVM — TLV3601 evaluation module high-speed comparator with push-pull outputs
TLV3601EVM — TLV3601 evaluation module high-speed comparator with push-pull outputs
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV3601EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/05/10 | ||
| 証明書 | TLV3601EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/05/21 |