TLV320DAC32EVM
TLV320DAC32 評価基板(EVM)
TLV320DAC32EVM
概要
TLV320DAC32EVM は、テキサス インスツルメンツのモジュール型 EVM フォームファクタで製造された EVM です。モジュール型フォームファクタを採用しているため、TLV320AIC32 モノラル入力/ステレオ出力オーディオ コーデックを直接評価できます。オーディオ データは、I ² S バスを使用してボードに通信します。また、このモジュール型の評価基板 (EVM) は、TI の 5 ~ 6KINTERFACE や HPA-MCUINTERFACE の各ボードとの互換性もあります。SoftBaugh、Inc. の HPA449 デモボードや Hyperception, Inc. の Speedy33 などのサードパーティー製のボード
特長
- TLV320AIC32 デバイスに対応する、フル機能の評価基板
- 5 ~ 6K の DSP インターフェイス ボードを使用できるように、TI のモジュール設計を使用して構築
- 標準の SPI シリアル インターフェイスを介してホストプロセッサと通信します
- 10°C 分解能に対応できるオンチップ温度センサを搭載しています
- バッテリ測定回路は、2.7V 電源から最大 6V のバッテリを測定できます
オーディオ DAC
購入と開発の開始
評価ボード
TLV320DAC32EVM — TLV320DAC32 評価モジュール(EVM)
TLV320DAC32EVM — TLV320DAC32 評価モジュール(EVM)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV320DAC32EVM-PDK - User Guide | 2006/11/14 | |||
| 証明書 | TLV320DAC32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |