TLK10XXXSMAEVM

TLK10XXXSMAEVM - TLK10232 用 SMA ブレークアウト・ドーターボード

TLK10XXXSMAEVM

ご注文はこちら

概要

The TLK10XXXSMAEVM SMA breakout daughterboard is used to for evaluation of the low-speed signals on the TLK10232EVM. SMA cables can be connected from the input signals to the output signals to create an external loopback situation, or to standard lab test equipment. The pinout is compatible with the TLK10002 EVM FPGA daughterboard and any variety of custom interface boards could be created for use with the TLK10232EVM motherboard.

特長
  • Supports evaluation of low speed data signals
  • Connects easily to motherboard via board-to-board connector
  • SMA connectors allow low-speed side data signals to interface with external laboratory test equipment
その他のインターフェイス
TLK10232 クロスポイント スイッチ搭載、デュアルチャネル、XAUI から 10GBASE-KR への接続、バックプレーン トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

TLK10XXXSMAEVM — TLK10XXXSMAEVM - TLK10232 用 SMA ブレークアウト・ドーターボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLK10XXXSMAEVM TLK10XXXSMAEVM - TLK10232 用 SMA ブレークアウト・ドーターボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLK10232 EVM User's Guide 2013/03/07
証明書 TLK10XXXSMAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TLK10232 EVM GUI User's Guide 2013/03/07

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TLK10232EVM マザーボード評価モジュール、TLK10232 用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。