TLIN1039EVM

TLIN1039-Q1 スリープ モードおよびドミナント タイムアウト機能付き LIN トランシーバの評価基板(DDF パッケージ)

TLIN1039EVM

ご注文はこちら

概要

この EVM (評価基板) は、TLIN1039-Q1 デバイスの評価に使用できます。J3 と J5 の各コネクタを経由して、LIN バスに簡単にアクセスできます。また、VBAT と GND が利用できるので、実際の LIN システムにも簡単に接続できます。すべてのロジック信号は、ヘッダとテスト ポイント経由でアクセスできます。また、複数のジャンパを適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。ほかに、TLIN1021A-Q1 トランシーバと組み合わせる場合に使用できるウェークアップ プッシュ ボタン回路も搭載済みです。

特長
  • LIN バス、TXD ピン、RXD ピンにアクセス可能
  • 複数のヘッダを使用する方法で、スタンバイ モードとスリープ モードへの簡単なアクセスと移行が可能
  • 使いやすさを向上させるためにシルクスクリーンの表示を徹底
  • WAKE ピンに接続したプッシュ ボタン回路を搭載しているので、スリープ モードからの容易なウェークアップが可能
  • 複数のロジック ピンにプルアップ電圧を接続するために、個別のヘッダを搭載
LIN トランシーバ
TLIN1039-Q1 ドミナント状態タイムアウト機能搭載、LIN(Local Interconnect Network)トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLIN1039EVM — TLIN1039-Q1 evaluation module for LIN transceiver with sleep mode and dominant timeout (DDF package)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLIN1039EVM TLIN1039-Q1 evaluation module for LIN transceiver with sleep mode and dominant timeout (DDF package)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLIN1039 Evaluation Module PDF | HTML 2020/04/28
証明書 TLIN1039EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/10/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。