TLIN1021DEVM

TLIN1021DEVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) を使用して、TLINx021 デバイス ファミリを評価することもできます。J3 と J5 の各コネクタを経由して、LIN バスに簡単にアクセスできます。また、VBAT と GND が利用できるので、実際の LIN システムにも簡単に接続できます。すべてのロジック信号は、ヘッダとテスト ポイント経由でアクセスできます。また、複数のジャンパとデバイスをウェイク アップさせるための 1 個のプッシュ ボタン回路を適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。

特長
  • LIN バス、TXD ピン、RXD ピンにアクセス可能
  • 複数のヘッダを使用する方法で、スタンバイ モードとスリープ モードへの簡単なアクセスと移行が可能
  • 使いやすさを向上させるためにシルクスクリーンの表示を徹底
  • WAKE ピンに接続したプッシュ ボタン回路を搭載しているので、スリープ モードからの容易なウェークアップが可能
  • 複数のロジック ピンにプルアップ電圧を接続するために、個別のヘッダを搭載
LIN トランシーバ
TLIN1021-Q1 — WAKE / INH 機能搭載、車載 LIN(Local Interconnect Network)トランシーバ TLIN1021A-Q1 — 車載、故障保護機能搭載 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き TLIN2021-Q1 — 車載対応、WAKE/INH 機能と 58V バス保護機能搭載、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ TLIN2021A-Q1 — 車載、故障保護機能搭載 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き TLIN821-Q1 — 車載、故障保護機能搭載 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェーイク付き TLIN921-Q1 — 車載、インヒビットとウェーク機能と改良型 EMC、故障保護機能搭載 LIN トランシーバ TLIN929-Q1 — 車載、故障保護機能搭載、EMC (電磁適合性) の改良型 LIN トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLIN1021DEVM — TLIN1021-Q1 WAKE / INH 機能搭載、LIN(Local Interconnect Network)トランシーバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLIN1021DEVM — TLIN1021-Q1 WAKE / INH 機能搭載、LIN(Local Interconnect Network)トランシーバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLIN1039 Evaluation Module PDF | HTML 2020/04/28
ユーザー・ガイド TLIN1021 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/14
証明書 TLIN1021DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/04/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ