TLC69628-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、テキサス インスツルメンツの TLC69628-Q1 (48 チャネル、小型 LED マトリクス向けローカル調光バックライト LED ドライバ) の機能を評価できます。この製品は、48 個の定電流シンクを内蔵しています。
特長
プログラマブルな 16 ビット PWM およびハイブリッド調光
プログラマブルな 7ビット アナログ ドット補正 (DC)
位相シフトおよびスペクトラム拡散
高いシステム効率を実現するアダプティブ ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
LED 開放および短絡検出、電流シンク隣接ピン短絡、グランド短絡、電源短絡、過熱保護機能
車載 LED ドライバ
TLC69627-Q1—車載、48 チャネル、ローカル調光バックライト LED ドライバTLC69628-Q1—車載用、48 チャネル、機能安全準拠、ローカル調光バックライト LED ドライバTLC69629-Q1—車載、セーフティー ゾーン報告機能搭載、48 チャネル、ローカル調光バックライト LED ドライバTLC69637-Q1—車載、48 チャネル、100mA、ローカル調光バックライト LED ドライバTLC69638-Q1—車載、48 チャネル、100mA、機能安全準拠、ローカル調光バックライト LED ドライバTLC69639-Q1—車載用、セーフティーゾーン報告機能搭載、48 チャネル、100mA ローカル調光バックライト LED ドライバ