TLC3555EVM

TLC3555-Q1 評価基板

概要

TLC3555EVM 評価基板 (EVM) は、TLC3555 デバイスの動作と機能を開発ユーザーが容易に評価およびテストできるように設計されています。評価の目的で、この評価基板 (EVM) を標準的なタイマ回路構成にすることもできます。この評価基板 (EVM) は、1.5V ~ 18V の単一電源電圧で動作します。この評価基板 (EVM) のデフォルト構成は非安定動作モードになっており、約 34.7kHz の周波数で方形波を出力します。

特長
  • 入出力用途の SMA コネクタとバナナ コネクタ
  • 関連のあるすべてのノードに到達できる、利便性の高い複数のテスト ポイント
  • タイマ アプリケーション向けの各種構成をサポート
  • 電源ノードとバイアス ノード向けのバナナ プラグ接続
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ
TLC3555-Q1 車載、リセット端子にプルアップ抵抗内蔵、高速 CMOS タイマ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLC3555EVM — TLC3555-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLC3555EVM TLC3555-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLC3555 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/08/06
証明書 TLC3555EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/04/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。