TIPD209
RTD ベースの冷接点補償機能搭載、単一電源熱電対アンプのリファレンス デザイン
TIPD209
概要
このリファレンス デザインは、熱電対を使用して 50°C から 500°C までの温度を測定します。このデザインは、熱電対の冷接点温度の変化に関連する誤差を低減するために冷接点補償を使用しています。この設計は24V 単一電源上で動作し、250mV ~ 5V のリニア出力範囲になります。
特長
- 24V 単一電源
- 0V ~ 5V 出力
- キャリブレーションなし測定誤差 -0.037%
- 熱接点温度 -50°C ~ 500°C
- 冷接点温度 0℃ ~ 75℃
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRL24.PDF (113 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Single-Supply Thermocouple with RTD Base Cold-Junction Compensation Design Guide | 2016/07/08 |