TIPD201
車載バッテリ パック モニタリング用絶縁型電流シャント / 電圧測定システムのリファレンス デザイン
TIPD201
概要
この 検証済み TI Design には、車載バッテリ パック モニタ アプリケーションを対象にした理論、部品の選定、TINA-TI シミュレーション、検証と実測性能、Altium 回路図、PCB レイアウトが含まれています。 このデザインは車載用の AEC-Q100 認定済みである、12 ビット、4 チャネル、1Msps の逐次比較型 ADC、ADS7950-Q1 を搭載し、絶縁型システム ハードウェアを設計したものです。
この絶縁型入力デザインは、4 線式シャント抵抗を採用しており、高電圧および低電圧の車載バッテリ パックを使用するアプリケーションなどに最適です。バッテリ パックの -5A ~ +5A の電流、および最大 750V の非常に高い電圧をモニタする目的で使用できます。
入力とリファレンスの駆動に関する TINA シミュレーションを実施して、設計のソリューションと部品の選定を検証しました。測定結果は 、高精度設計の性能を実証するものです。
特長
• 絶縁型センス電流(双方向):-5A ~ +5A
• 高精度の電流測定(校正済み):<0.05% FSR
• 非常に高いバッテリ電圧の測定: DC ~ 750V
• 高電圧測定(未校正):<0.05% FSR
• この絶縁型高精度設計の包括的な性能分析のためのランタイム GUI
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRID3.PDF (134 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Current Shunt and Voltage Measurement for EV/HEV Auto Battery Design Guide | 2015/06/25 |