TIPD197
ソフトウェア・ペースメーカ検知、リファレンス・デザイン
TIPD197
概要
この回路は ADS129x 上で統合 PACE_OUT バッファから出力された心電計(ECG)信号のコンディショニングとデジタル化を行い、心臓ペースメーカーのアーチファクトを検出します。シグナル・コンディショナと高速 SAR(逐次比較型)ADC の入力ドライバとして動作するオペアンプを搭載しています。
特長
- ADS129x との組み合わせにより、最小 2mV、最短 0.5ms のペースメーカー・パルスを検出可能
- 小フットプリント
- フレキシブルなフロント・エンド・ゲインとサンプル・レート
- テスト済みで、理論、コンポーネント選択、シミュレーション、PCB 設計、測定の詳細が付属
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJ16.PDF (193 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Software Pacemaker Detection Design Guide | 2015/12/03 |