TIPD195
3 端子 PLC リファレンス・デザイン
TIPD195
概要
This design inputs ±10V or ±20mA and outputs 2.5V±2.3V. It utilizes the INA188, which is a zero-drift instrumentation amplifier. The 2.5V reference voltage is provided by the REF3225. Measured performance yielded just 0.153% error (typical).
特長
- 3-Terminal PLC Reference Design
- Input: ±10 V or ±20 mA
- Output: 2.5 V ± 2.3 V
- Supplies: ±15V, 5 V
- This design yielded less than 0.2% total unadjusted error
- This robust circuit reference design includes theory, error analysis, component selection, simulation, PCB design, and measured data that correlates with the simulation
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHO8.PDF (208 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 3-Terminal PLC Design Guide | 2015/05/20 | |||
| 技術記事 | Noise effects on the precision of amplifiers | PDF | HTML | 2015/11/04 |