TIPD194
低ノイズ精密可変電圧リファレンス用リファレンス デザイン
TIPD194
概要
TIPD194 は、初期精度と低ノイズに注目した、16 ビットの分解能で ±10V の電圧範囲を供給できる高精度のダイナミック電圧リファレンス ソースです。
特長
- 出力電圧範囲:±10V
- FSR の初期精度は誤差 0.02% 未満
- 回路は温度範囲全体でテスト済み
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKC0.PDF (109 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Low-Noise Precision Variable Reference Design Guide | 2015/04/21 | |||
| アプリケーション・ノート | What is a Multiplying DAC (MDAC)? | 2016/01/13 |