TIPD193

計測アンプと電流リファレンスを使用した RTD から電圧へのリファレンス・デザイン

概要

This reference design translates resistance temperature detectors (RTD) resistance to a voltage level convenient for an ADC input. A precision current reference provides excitation and an instrumentation amplifier scales the signal. The design also uses a three wire RTD configuration to minimize errors due to wiring resistance.

特長
  •  Converts RTD resistance to voltage
  •  0 to 5V output across temperature range
  •  Eliminates lead resistance error
  •  Adjustable set with discrete resistors
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRF13.PDF (203 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAD8.ZIP (897 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRF12.PDF (25 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

計測アンプ

INA326高精度、低ドリフト、CMOS 計測アンプ

データシート: PDF
電流リファレンスとソース

REF200デュアル 100µA 電流のソースとシンク

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド RTD to Voltage Using Instrumentation Amplifier Design Guide 2015/04/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。