TIPD192
高精度、高速セトリング、±10V アナログ電圧出力のリファレンス デザイン
TIPD192
概要
この回路は、高レベルの精度と高速の更新レートの両方が求められる ±10V の電圧出力を生成する機能を実行します。これは、16 ビットのバッファなし R-2R DAC (DAC8832) の高速なセトリング タイムと精度を、2 つの出力アンプ段 (OPA2192) の低い入力オフセット電圧および高速スルー レートと組み合わせることによって実現されています。この回路は、フィードバック回路の正確な調整とオフボード部品の駆動に役立つアナログ出力電圧を提供します。
特長
- 出力電圧範囲:±10V
- TUE FSR:0.1%未満
- 出力のセトリング:±2LSB まで 5μs 未満
- フリッカ ノイズ:0.5LSB 未満
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPX0.PDF (104 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | High-Accuracy, Fast-Settling, ±10-V Analog Voltage Output Reference Design | 2015/05/01 |