TIPD190
2 線 4-20mA トランスミッタ、EMC/EMI 試験済、リファレンス・デザイン
TIPD190
概要
This CerTIfied Reference Design is a 16-bit loop-powered, or 2-wire, transmitter using the DAC8551 and XTR116. The design includes a protection circuit that provides immunity to the IEC61000-4 test suite. The design also includes a circuit to rectify a reverse polarity power supply. The protection circuit and rectifier do not negatively affect the current output performance, resulting in <0.15% total unadjusted error (TUE).
特長
- 16-bit, loop-powered 4-20mA transmitter
- 7.5-36V loop supply voltage
- <0.15% total unadjusted error (TUE)
- Verified to pass IEC61000-4-2/3/4/6 tests
- Functional with reverse polarity supply connection
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJ14.PDF (108 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 2-wire 4-mA to 20-mA Transmitter, EMC/EMI Tested Design Guide | 2015/09/22 |