TIPD189
電圧出力オーディオ DAC 用のヘッドフォン・アンプ リファレンス・デザイン
TIPD189
概要
This reference design details a high-fidelity headphone amplifier circuit suitable for portable applications, such as smartphones and tablets. It uses an operational amplifier (op amp) with low power consumption and a very small package to convert a differential output voltage to a single-ended signal suitable for headphones. The design achieves -110.2dB THD+N at >50mW of output power into 32Ω headphones.
特長
- Low power consumption (1.6mA/Ch) to maximize battery life
- Extremely small solution size for space-constrained designs
- >50mW output power (32Ω), suitable for a range of headphones
- -106.7dB THD+N (1kHz, 10mW, 32Ω) for exceptional audio quality
- 31mΩ output impedance
- Stable into most headphones without series resistance
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIK6.PDF (110 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Headphone Amplifier for Voltage-Output Audio DACs Design Guide | 2015/10/09 |