TIPD184
100A 閉ループ電流センサ、リファレンス・デザイン、バイポーラ電源使用
TIPD184
概要
This TI Precision Verified Design provides a complete 100 A closed loop Hall based current sensor solution using the DRV411 with bi-polar popwer supplies. The DRV411 provides Hall excitation, a compensation coil driver and a precision difference amplifier in a single package. The unique current spinning technology employed on the DRV411 virtually eliminates the offset and 1/f noise of the Hall device.
特長
- 100A Closed Loop Current Sensor
- Utilizes the DRV411
- Galvanic Isolation
- Bi-Polar Supplies
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDP0.PDF (107 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | +/-100-A Closed-Loop Current Sensor Reference Design Using Bipolar Supplies | 2015/03/03 |