TIPD178
ウィンドウ・コンパレータ、リファレンス・デザイン
TIPD178
概要
This window comparator reference design features the TLV1702 operating with a single 5V supply. The output can be pulled up to as high as 36V due to the open-collector output of the TLV1702. Three resistors are used to set the window voltages.
特長
- Input: 0V-5V
- Output: 0V-10V (36V maximum)
- Voltage Window: 1.66V to 3.33V
- Supply: 5V
- This design yields less than 0.2% total undadjusted error
- This reference design includes theory, error analysis, component selection, simulation, PCB design and measured data that correlates with the simulation.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJT7.PDF (206 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Window Comparator Design Guide | 2015/11/02 |