TIPD175
±1A 単電源、ローサイド、電流検知ソリューション、リファレンス・デザイン
TIPD175
概要
This single-supply low-side, bi-directional current sensing solution can accurately detect load currents from -1 A to 1 A. The linear range of the output is from 110 mV to 3.19 V. The design utilizes the OPA2313 configured as a difference amplifier and reference voltage buffer.
特長
- ±1A Low-side Current Sensing Solution
- Less than 1% total unadjusted error
- Supply: 3.3V
- Output: 110mV to 3.19V
- This robust circuit reference design includes theory, complete error analysis, component selection, simulation, PCB design, and measured data that correlates with the theory and simulation
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG86.PDF (70 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide | 2014/12/08 |