TIPD166

単電源アナログ入力モジュール・リファレンス・デザイン、PLC 用 16 ビット、8 チャネル ADC 付き

概要

TIPD166 はプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)システム向け 16 ビット、8 チャネル、アナログ入力モジュールのリファレンス・デザインです。この回路は 8 チャネル、16 ビット SAR(逐次比較型)A/D コンバータ(ADC)、高精度リファレンス、アナログ・フロント・エンド(AFE)回路を統合しています。

特長
  • 電圧入力範囲:±10V、0 ~ 10V、±5V、0 ~ 5V
  • 電流入力範囲:±20mA、0 ~ 20mA、4 ~ 20mA
  • 4 線式 RTD の温度範囲:-40 ~ 160℃
  • 単一電源動作
  • 総合的な達成精度:電圧入力と電流入力は 0.1%、温度入力は 0.25%
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRF26.PDF (166 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAE3.ZIP (2591 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRF25.PDF (671 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS868816 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源駆動の双極入力対応 SAR ADC

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA333低電力、ゼロドリフト、高精度計測アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Single-Supply Analog Input Module With 16-Bit 8-Channel ADC for PLC Design Guide (Rev. A) 2015/07/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。