TIPD164
Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors Reference Design
TIPD164
概要
精度検証されているこのリファレンス・デザインは、産業用電圧、電流、および温度センサ向けのアナログ入力モジュールを実現します。産業用出力の場合、可能な入力レンジには4 ~ 20mA、0 ~ 20mA、+/-25mA、0 ~ 5V、0 ~ 10V、+/-5V、+/-10V が含まれます。この設計は、+5V デルタ-シグマ ADC 用として大きな産業用出力を適切な入力レンジに変換するコンディショニングおよびレベル・シフト回路を内蔵しています。ADC は全動作温度範囲で RTD および熱電対センサから情報を直接捕捉するための特長を備えています。
特長
- 理論、部品の選定、TINA-TI シミュレーション、PCB 回路図とレイアウト、部品表 (BOM)、性能測定結果が含まれる
- 電圧入力範囲:+/-10V、0 ~ 10V、+/-5V、0 ~ 5V
- 電流入力範囲:+/-24mA、0 ~ 20mA、4 ~ 20mA
- 3 線式 RTD の温度範囲:-200 ~ 850°C
- 熱電対範囲:-210 ~ 1190°C
- 熱電対冷接点補償範囲:0 ~ 50°C
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRC87.PDF (72 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors | 2014/08/13 |