TIPD161
アナログ・リニアライズ 3 線 PT100 RTD から 2線 4-20mA 電流ループ・トランスミッタ、リファレンス・デザイン
TIPD161
概要
This design features a single-chip solution to linearize and transmit a 3-wire PT100 RTD over the industry standard 2-wire 4-20mA current loop. The design was configured for a -200°C to 800°C temperature range, but other temperature ranges can be achieved by adjusting the component values as discussed in the Theory of Operation section of the reference design guide.
特長
- Input: 3-Wire PT100 RTD
- Temperature Range: -200°C to 800°C
- Output: 2-Wire 4-20mA Current Loop
- Includes analog RTD sensor linearization for >40x linearity improvement over end-point fit
- Reference design includes theory, calculated error analysis, component selection, PCB layout, and measured results.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIE6.PDF (194 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Analog Linearized 4-mA to 20-mA Current Loop Design Guide | 2015/07/23 |