TIPD157
単電源、ユニポーラ、マルチプライ DAC、リファレンス・デザイン
TIPD157
概要
This multiplying DAC (MDAC) reference design outputs unipolar voltages from 0 V to 2.5 V. This design does not require dual supplies to realize a unipolar, positive output voltage. This design removes the need for a negative supply rail by applying a bias voltage to the output transimpedance stage.
特長
- TI Designs - Precision: Verified Design includes Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, PCB Schematic & Layout, Bill of Materials, and Measured Performance.
- 12-bit, 0-2.5 V output
- Multiplying DAC with single supply
- <0.1 %FSR total unadjusted error
- 1 LSB INL
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCZ1.PDF (161 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Single-Supply Unipolar Multiplying DAC Reference Design | 2014/04/23 |