TIPD155
2 チャネル、ソース / シンク結合、電圧および電流出力、絶縁型、EMC/EMI 試験済みリファレンス デザイン
TIPD155
概要
この TI 認定済みリファレンス デザインでは、2 チャネルの結合型電圧 / 電流アナログ出力モジュールを実装できます。2 つの出力は独立しており、標準の産業用出力範囲全体にわたって、ソースとシンクの電圧と電流の両方を処理できます。 この設計は、±10V と ±24mA の出力で特性を規定しており、出力電圧範囲は 0 ~ 5V、0 ~ 10V、±5V、±10V です。外部抵抗の値を調整すると、4 ~ 20mA、0 ~ 20mA、0 ~ 24mA、±20mA、±24mA を使用できます。
この設計には、IEC61000-4-2/3/4/5/6 テストに合格するために必要な外付け保護素子が含まれており、測定済みのテスト データも収録されています。 保護回路によるこの設計への悪影響は発生しません。テストの結果、代表的な未調整誤差が 0.1% フル スケール レンジ (FSR) 未満、キャリブレーション済みの誤差が 0.01% FSR 未満でした。
特長
- 理論、部品の選択、誤差計算、回路図と PCB レイアウト、実測性能結果、EMC/EMI テスト結果を記載
- 16 ビット分解能、デジタル入力電圧 / 電流アナログ出力ドライバ
- ±15V 電源、±10V と ±24mA の組み合わせ出力
- 組み合わせ出力の接続におけるソースとシンクの電圧と電流
- ISO7641 を使用したガルバニック絶縁
- IEC61000-4-2/3/4/5/6 テストに合格し、測定済みのテスト データを収録
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAA2.PDF (204 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Two-Channel Source/Sink Combined Voltage & Current Output, Isolated, EMC/EMI | 2014/07/07 |