TIPD142

DAC サンプルおよびホールド・グリッチ低減、リファレンス・デザイン

概要

DAC R-2R architectures display great performance in regards to noise and accuracy, but at a cost of large glitch area. This design focuses on the reduction of major-carry glitches that occur from code specific transitions in DAC R-2R architectures. This design reduces this glitch area, making it suitable for glitch-sensitive applications such as waveform generation.

特長
  • 18-bit, 0-5 V output
  • R-2R DAC with S&H Glitch Reduction Circuitry
  • <0.015 %FSR total unadjusted error
  • <2 LSB INL
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRGT3.PDF (24 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC212.ZIP (1399 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGT2.PDF (57 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS12A451512V、1:1 (SPST)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ (アクティブ ロー)

データシート: PDF
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC9881高精度アプリケーション向け、18 ビット、シングルチャネル、低ノイズ、電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2192e-trim 機能搭載、36V、高精度、RRIO、低オフセット電圧、低入力バイアス電流のオペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Sample & Hold Glitch Reduction for Precision Outputs Design Guide 2013/12/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。